Policlinico di Gentilly a Nancy, Francia
Un impianto elettrico ospedaliero progettato per la massima affidabilità
Un’infrastruttura elettrica critica per la sanità
Il progetto del Policlinico Gentilly di Nancy nasce dall’esigenza di garantire una continuità elettrica assoluta in un contesto sanitario ad alta complessità. L’impianto è stato realizzato per rispondere a un indice di servizio IS223, requisito fondamentale per strutture ospedaliere moderne e tecnologicamente avanzate.
A lavori completati, il centro medico dispone di 10.000 m² aggiuntivi, inclusi 13 blocchi operatori, completamente integrati in un’infrastruttura elettrica sicura e performante.
Un progetto ambizioso tra vincoli tecnici e operativi
In un ospedale, l’affidabilità dell’alimentazione elettrica non è un’opzione. Prima dell’avvio delle installazioni è stato necessario affrontare vincoli tecnici stringenti e spazi limitati, tipici degli ambienti sanitari.
La prima fase del progetto ha previsto la ripensazione completa dell’architettura elettrica, sviluppata grazie all'utilizzo del BIM, per garantire precisione, coordinamento e sicurezza in ogni fase operativa.
Continuità di servizio garantita anche in condizioni critiche
L’installazione dell’impianto elettrico è stata realizzata da Sodel, partner storico di Hager, che ha adottato la soluzione quadro evo, scelta per garantire elevati livelli di affidabilità e continuità di servizio.
Il sistema prevede:
- Quadro generale da 4000 A in IS223, alimentato da due trasformatori da 2000 A, per assicurare ridondanza e sicurezza
- Quadro di distribuzione dedicato ai blocchi operatori, progettato per mantenere la piena operatività anche in situazioni di emergenza
Una configurazione pensata per ridurre al minimo i rischi e garantire la continuità dell’alimentazione nelle aree critiche dell’ospedale.
I quadri di bassa tensione quadro evo sono stati integrati con quadri secondari quadro 4 e vegaD, offrendo una distribuzione elettrica flessibile, modulare e facilmente scalabile.
La protezione dell’impianto è affidata a interruttori automatici scatolati h3+ Energy, progettati per la gestione di carichi elevati e per garantire elevati standard di sicurezza. L’integrazione degli h3+ Energy ha inoltre consentito l’installazione del sistema agardio.manager, per il monitoraggio e la gestione avanzata dei consumi energetici, migliorando l’efficienza operativa complessiva della struttura.
Progetto: Policlinico di Gentilly
Location: Nancy, Francia
Prodotti & soluzioni:
- Quadri elettrici: quadro evo / quadro4 e quadro vegaD
- Protezione: interruttori automatici scatolati h3+ Energy
- Energy management: agardio.manager
Partner coinvolti:
- Quadrista: Sodel
- Studio di architettura: TLR Architecture & Associates
- Studio di progettazione: Oteis Rennes